KNX Interfejs uniwersalny2-kr komfort p/t, jasnosz. 75642001

EAN
4011334259404
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcja
    funkcje : załącze­nie­/przyciśnię­cie, ściem­nianie i stero­wanie żalu­zjami, do funkcji licz­nika impulsów, wejście 2 jest wyma­gane dla sygnału synchro­nizującego, funkcje licz­nika impulsów lub licz­nika załączeń dla wejścia 1
Kompa­ty­bil­ność
  • Rozsze­rzenie
    rozsze­rzenie do przy­cisków do wywoływania scen świetl­nych
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    Micro­-S­DH­C/SDXC Klasa 10 lub UHS-1, konfi­guro­walne stero­wania żalu­zjami jako krót­ki­-długi-krótki lub długi-krótki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Połączenia
  • Wejścia cyfrowe
    konfi­guro­wany jako: 2 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia lub 1 wejście cyfrowe i 1 wyście, z 2 niezależ­nymi wejsciami cyfro­wymi do zestyków bezpo­ten­cja­łowych
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    5 V
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    2
  • Prąd wyjściowy na kanał
    maks. 0.8 mA
Wymiary
  • Długość
    43 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
  • Wyso­kość
    15.5 mm
  • Szero­kość
    28.5 mm
Pomiary
  • Napięcie prób­ko­wania wejścio­wego
    na kanał 5 V
  • Funkcja wysy­łania wartości
    funkcja wysy­łania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściem­nia­nia, natężenia oświe­tlenia i temperatury
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
Stero­wanie LED
  • BLC
    wyjścia dla diod LED, np. diod stanu
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza
    Z wstępnie zamon­to­wanym oprze­wodowaniem
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Przewód
  • Długość prze­wodu
    ≈ 250 mm
  • Możliwość prze­dłu­żenia prze­wodu do
    maks. 5 m
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Parametryzacja
    konfi­guro­walne stero­wanie pojedyn­czego i podwój­nego przy­cisku
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: wejście cyfrowe 2-ka­na­łowe
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z wbudowanym portem magistralnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…75 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika bezpie­czeń­stwa, KNX – czuj­niki
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wejścia
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie