KNX Wejście cyfrowe 6-kanałowe 24 V AC/DC DMS, jasnosz. 75216001

EAN
4011334237501
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Połączenia
  • Wejścia cyfrowe
    z 6 niezależ­nymi wejściami cyfro­wymi z 2 przy­łącze­niami uzie­mia­jącymi
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    8…42 V AC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie sygna­łowe
    8…42 V AC/DC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    6
  • Prąd sygna­łowy
    4 mA
Wymiary
  • głębo­kość
    65 mm
  • Wyso­kość montażu od szyny
    58 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2 modules
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    36 mm
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
Stero­wanie LED
  • BLC
    z 6 żółtymi diodami LED do sygna­lizacji stanu wejść
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Przewód
  • Długość prze­wodu wejścia
    maks. 100 m
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Wypo­sażenie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: wejście cyfrowe 6-ka­na­łowe
Zasto­so­wanie
  • Czas sygnału
    200 ms ... 100 % ED
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…75 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wejścia
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie