B.IQ Przycisk do wywoływania scen świetlnych 8-kr komfort, szkło białe 75168690

EAN
4011334380900
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1701,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Z czuj­nikiem temperatury poko­jowej
    Nie
  • Sceny świetlne
    przy­ciski do wywoływania scen świetl­nych można połączyć kaska­dowo ; wywoływanie, ustawianie i zapa­mię­ty­wanie 8 scen świetl­nych
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Ze wskaź­nikiem LED
    Tak
  • Liczba przy­cisków
    4
  • Obsługa
    drugi tryb operacyjny do ustawienia grup obcią­żenia przez przy­ciśnięcie 3 przy­cisków
Wymiary
  • Wyso­kość
    118.1 mm
  • Szero­kość
    88.5 mm
Pomiary
  • Funkcja wysy­łania wartości
    ściem­nianie / pozycja, trans­misja wartości 1 bajtowej
Ekran
  • Z wyświe­tlaczem
    Nie
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    białe szkło
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Stero­wanie LED
  • BLC
    z niebieską diodą LED pracy i 8 białymi diodami LED stanu (pod­świe­tlenie pola opiso­wego)
Podłączenie
  • Liczba grup obcią­żenia (większa w przy­padku połączenia kaska­dowego)
    8
  • Porty magistralne
    do podtyn­ko­wego portu magistral­nego
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Nie
Akcesoria
  • Puszka
    do instalacji w pojedyn­czych stan­dar­dowych pusz­kach do zabu­dowy
  • Pasujące produkty
    ramki szklane o tej samej stylistyce do innych zasto­sowań – patrz linia wzor­nicza B.7 ; pozostałe produkty do uzupeł­nienia instalacji w odpo­wied­nich kolorach/z odpo­wied­nich materiałów – patrz plat­forma wzor­nicza S.1/B.x
Wypo­sażenie
  • Liczba punktów stero­wania
    8
  • Z zabez­pie­cze­niem przed kradzieżą / demon­tażem.
    Tak
  • Sceny świetlne
    maks. 8
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: B.IQ
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: przy­ciski
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker B.IQ
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX ; Berker B.IQ
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie