KNX Zasilacz 640 mA, z podtrzymaniem, DMS, jasnoszary 75010015

EAN
4011334304654
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    z wbudowanym przy­ciskiem reset
Połączenia
  • Linie magistrali
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie wyjściowe
    28…31 V DC
Prąd
  • Prąd wyjściowy
    maks. 640 mA
Wymiary
  • głębo­kość
    66 mm
  • Wyso­kość montażu od szyny
    59 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    8 modules
  • Wyso­kość
    90 mm
  • Szero­kość
    144 mm
Bateria
  • Baterie / Akumu­latory
    podłączenie 2 akumu­latora w celu zwięk­szenia czasu podtrzymania zasilania, z kontrolą temperatury ładowania akumu­latora
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
Stero­wanie LED
  • BLC
    z zieloną diodą LED pracy, czer­woną prze­cią­żenia i żółtą prze­pięcia, z zieloną diodą LED zasilania i zieloną diodą LED baterii zasilania dodat­ko­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi, podłączenie linii przez zaciski przy­łącze­niowe
  • Połączenie
    wyma­gane jest podłączenie prze­wodu ochron­nego
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Wypo­sażenie
  • Bezpo­ten­cja­łowy
    z bezpo­ten­cja­łowym zesty­kiem zmiennym sygna­lizacyjnym dla zaniku zasilania, awarii baterii, prze­pięc
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – urządzenia syste­mowe
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie