EAN
4011334381617
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
322,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
  • Liczba biegunów
    2-bie­gunowe z uzie­mie­niem
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Moc
  • Moc wejściowa
    0,25 W/0,35 VA
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Detekcja
  • Sensor / Czujnik
    zintegro­wany czujnik natężenia oświe­tle­nia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystar­czającym natężeniu oświe­tlenia wyłącza lampkę orien­tacyjną
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Jasność wyłączania
    4 lx
  • Jasność załączania
    2 lx
  • Natężenie światła (kolor biały)
    0.2 cd
Stero­wanie LED
  • BLC
    długa żywot­ność diod LED ; białe światło LED
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    maks. 2.5 mm²
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60884-1
Przewód
  • Okablo­wanie
    możliwe okablo­wanie prze­lotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbu­dowy
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    rozsze­rzoną ochroną styków
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    zaciski śrubo­wo-win­dowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Ochrona
    rozsze­rzona ochrona styków
  • withen­han­ced­con­tact­pro­tec­tion
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1 ; Berker Q.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Uwaga! Artykuł ze specjalnym mechanizmem podtyn­ko­wym. Elementy centralne z lampką orien­tacyjną LED nie są kompa­ty­bilne ze stan­dar­dowymi mechanizmami do gniazd.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie