Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t 531884

EAN
5907561801563
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
5,60zł
/ szt. *
  • stosowany w celu uzyskania bryzgoszczelności IP44 w gnieździe z uziemieniem z pokrywą
  • do gniazd z samozamykającą się pokrywą

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    szary
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    BRYZGOSZ­CZELNE PODTYN­KOWE IP44
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie