B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały 5312038989

EAN
5907561847745
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
12,70zł
/ szt. *
  • 53 4550 11, 53 4551 11, 53 4551 21 53 4551 31, 53 4552 11, 534553 11, 534553 21
  • z możliwością wyłamania zaślepki wejścia SAT

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Do gniazda antenowego
    wg DIN 45330
Połączenia
  • Wejścia
    z możliwo­ścią wyłamania zaślepki wejścia SAT
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie