EAN
4011334155799
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
46,70zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 1124 1.., 1165 0.., 53 1234 8..
  • z możliwością podświetlania przy użyciu lampy jarzeniowej E10 oraz żarówki LED
  • do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    2 A
Wymiary
  • głębo­kość
    30.1 mm
  • Głębo­kość montażu
    28.8 mm
  • Wyso­kość
    70.8 mm
  • Szero­kość
    70.8 mm
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Moc żarówek
    maks. 2 W
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie