EAN
4011334030492
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Podwójny klawisz
Funkcje
  • Kąt odchylenia klawisza
    3.5 °
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Głębo­kość montażu
    31.2 mm
  • Wyso­kość
    70.8 mm
  • Szero­kość
    70.8 mm
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE ŻALU­ZJAMI
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie