Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały aksamit 48036089
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 15 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy16 A
-
Prąd wyjściowy2400 mA
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Napięcie wyjściowe4,75 - 5,25 V
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Moc wyjściowa12 W
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,05 W
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
-
Typ złącza/wtyczki USBAA
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Posiada pole opisoweNie
-
Liczba modułów1
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 48036089
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały aksamit
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04)
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MB
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB
Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06)
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Deklaracja zgodności UE
Berker B.x / Q.x / K.x Gniazda 230 V SCHUKO z gniazdami ładowania USB
PDF195,41 kB