W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem SCHUKO pionowy, kompletny, IP55, biały 47803512

EAN
4011334404446
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
155,00zł
/ szt. *
  • napięcie pracy 250 V~
  • maksymalne obciążenia 16 A
  • maksymalny prąd załączania 10 AX
  • temperatura pracy -40 ... +60 °C
  • sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
  • z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
  • osobne zaciski dla gniazda i łącznika
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    z zamykaną pokrywą, ręcznie bloko­waną
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem na 2 prze­wody i wpro­wadze­niem prze­wodu lub rury
Wypo­sażenie
  • Uszczelka
    z cało­po­wierzch­niową uszczelką na tylnej stronie obudowy umoż­liwia­jącą wpro­wadzenie prze­wodu od tylnej strony i dopa­so­wanie do tynku
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    łącznik zmienny i gniazdo przy­łączane osobno
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja natyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Pokrywa na zawia­sach, ze stali nierdzew­nej, piny szybko zwal­nia­jące zamek ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie