EAN
4011334404354
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
347,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
- napięcie pracy 250 V~
- maksymalne obciążenie 16 A
- temperatura pracy -40 ... +60 °C
- pole opisowe (szer. x wys.) ≈ 50 x 16 mm
- wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm
- dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
- sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami