K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis. alu 47527103

EAN
4011334378525
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
153,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    zgodny z normą DIN 49440
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    możliwość zablo­ko­wania pokrywy, przy jej otwarciu w pozycji końcowej
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60884-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0620-1
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    Pole opisowe
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    rozsze­rzoną ochroną styków
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    07
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Ochrona
    rozsze­rzona ochrona styków VDE 0620-1
  • withen­han­ced­con­tact­pro­tec­tion
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Wyso­kość pola opiso­wego dosto­so­wana do paska P-touch 6 mm. Nadaje się szcze­gólnie do kombi­nacji wielu gniazd przy użyciu wtyczek kąto­wych.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie