R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z nadrukiem zielony 47432003

EAN
4011334366676
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
62,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    zgodny z normą DIN 49440
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy puszek podtyn­ko­wych
    31 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    zielony
  • Kolor
    Zielony
  • ismetal­lic­colour
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60884-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0620-1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
  • withen­han­ced­con­tact­pro­tec­tion
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1 ; Berker R.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Mechanizm kodowany barw­nie.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie