EAN
4011334178637
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    wg DIN EN 60603-7
Konfi­guracja
  • Kategorie / Porty
    kat. 3
Kompa­ty­bil­ność
  • Do zarejestro­wanych wtyczek
    RJ 11/12/45
Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • Rodzaj wtyczki
    do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    125 V DC
  • Prąd znamio­nowy In
    1 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    22 mm
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma prze­noszenia
    maks. 16 MHz
Rezystancja
  • Rezystancja przej­ścia
    < 20 mΩ
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    kremowy
  • Kolor
    biały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Layer2
    wg TIA/IA­E-568-B.2
Przewód
  • Ø prze­wodu
    maks. 1 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie