mechanizmy Gniazdo antenowe 3-wyjściowe przelotowe 4523

EAN
4011334167679
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    przy­sto­so­wane do HDTV
Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    do odbioru sygnału naziem­nego ; do trans­misji analogowej i cyfrowej
Napięcie
  • Napięcie
    prze­rywa napięcie stałe
Często­tliwość
  • Tech­nologia szero­ko­pa­smowa
    40…2400 MHz
  • - przy 111 … 174 MHz
    1 dB
  • - przy 174 … 862 MHz
    2 dB
  • - przy 47 … 68 MHz
    1.5 dB
  • - przy 87,5 … 108 MHz
    1.5 dB
  • - przy 950 … 2 050 MHz
    3 dB
Rezystancja
  • Impedancja falowa
    75 Ω
Tłumienie
  • - przy 1,5 … 26,1 MHz
    11 dB
  • - przy 1,5 … 26,1 MHz
    1.5 dB
  • - przy 111 … 174 MHz
    10 dB
  • - przy 174 … 862 MHz
    10.5 dB
  • - przy 47 … 68 MHz
    10.5 dB
  • - przy 87,5 … 108 MHz
    10.5 dB
  • - przy 950 … 2 050 MHz
    10.5 dB
Instalacja / Montaż
  • Instalacje
    do domo­wych rozdzielnic satelitar­nych bez napięcia zasilającego, np. rozwią­zania jednoka­blowe ; dla wspól­nych szero­ko­pa­smo­wych systemów kablo­wych i DVB-T
Przewód
  • Dla kabla koncen­trycz­nego
    75 Ω
Wypo­sażenie
  • Odse­pa­ro­wanie
    ze środ­kiem odse­pa­ro­wującym
Norma
  • Normy
    EN 60728-4, -11 ; IEC 169-2 i EN 50083-2
Bezpie­czeń­stwo
  • Wymiary ekranowania
    wg klasy ochrony EMC A
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie