EAN
4011334186564
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
200,00zł
/ szt. *
  • gniazda i wtyczki z pierścieniem znamionowym czerwonym względnie czarnym
  • nadaje się także jako łącze wtykowe do niskich napięć bezpiecznych
  • do numerów zam. 1184 00 0.., 1185 00 .., 1196 1.., 53 1197 8..
  • z 2 metalowymi pozłacanymi bananowymi gniazdami wtykowymi
  • z 2 metalowymi pozłacanymi wtyczkami bananowymi
  • z 2 metalowymi pozłacanymi końcówkami kablowymi
  • gniazda wtykowe bananowe nadają się także do podłączenia śrubowego

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
  • Łącza wtykowe / wtyki
    gniazda wtykowe bana­nowe nadają się także do podłączenia śrubo­wego ; z 2 metalowymi pozłaca­nymi wtycz­kami bana­nowymi ; z 2 metalowymi pozłaca­nymi bana­nowymi gniaz­dami wtyko­wymi
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    31 mm
Rezystancja
  • Rezystancja przej­ścia wtyków
    < 0.15 mΩ
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    maks. 10 mm²
  • Rezystancja przej­ścia zacisków
    < 0.1 mΩ
Dostawa
  • Część składowa
    z 2 metalowymi pozłaca­nymi końców­kami kablo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
  • withim­print
    Nie
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Zale­cenie: W przy­padku więk­szych prze­krojów zaleca się stoso­wanie głębo­kich puszek. Gniazdo i wtyczka z pier­ście­niem znamio­nowym czer­wonym lub czar­nym; może być stoso­wane również jako łącze wtykowe do niskich napięć bezpiecz­nych.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie