mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe 6F+N, biały 448709

EAN
4011334050711
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    zgodny z normą DIN 41715
  • Liczba biegunów
    6 biegunowy do 1 linii miej­skiej
Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    125 V
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    22 mm
Moc
  • Obcią­żenie na obwód prądowy
    maks. 10 VA
Rezystancja
  • Rezystancja przej­ścia
    < 20/30 mΩ
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Ø prze­wodu
    maks. 1 mm
Wypo­sażenie
  • Telefon / Urządzenie dodat­kowe
    do 1 tele­fonu lub 1 dodat­ko­wego urządzenia
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z pier­ście­niem nośnym
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie