EAN
4011334446552
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
219,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
  • Liczba biegunów
    2-bie­gunowe z uzie­mie­niem
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    125 V
  • Napięcie znamio­nowe
    125 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    20 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    19 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    4
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Norma
  • Norma
    NEMA 5-20 R
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    02
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Brak certy­fi­katu UL.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie