B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą biały 3965898999

EAN
4011334460114
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
27,30zł
/ szt. *
  • z nadrukiem
  • opcja IP44 z kompletem uszczelek nr 53 1884
  • do mechanizmu gniazda z uziemieniem nr 39 6380, 39 6874

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK02
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie