B.x Płytka czołowa z przysł. st. do gniazda z uziemieniem, biały mat 3965761909

EAN
4011334456803
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
28,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    podwyż­szona ochrona przed doty­kiem
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie