EAN
4011334456773
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
53,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Materiał
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    podwyż­szona ochrona przed doty­kiem
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie