R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy krzyżowy, mechanizm 387700

EAN
4011334321378
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Uchwyt krótki
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    krzyżowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    bez lampy jarze­niowej
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
  • Wtórna linia projek­towa
    Serie 1930 Porzellan Made by Rosen­thal, Serie 1930, Serie Palazzo, Serie Glas
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie