EAN
4011334024729
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


  • do numerów zam. 1084.., 1096..; 1088.., 1087..
  • do sterowania wentylatorami
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Obro­towy
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Wymiary
  • głębo­kość
    46 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z pozycją "0"
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    regulacja OWK
  • Główna linia projek­towa
    REGULACJA OWK
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Np. do urządzeń klima­ty­zacyj­nych i wenty­lacyj­nych.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie