EAN
4011334024675
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Obro­towy
Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    z pozycją neutralną
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    46 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60669-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0632-1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Elementy centralne
    do elementów central­nych z pokrętłem
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE ŻALU­ZJAMI
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie