EAN
4011334190738
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
326,00zł
/ szt. *
  • nie nadaje się do serii podtynkowych bryzgoszczelnych!
  • należy przestrzegać wskazówek producenta silników!
  • do numerów zam. 1506 60 .., 1818 ..
  • do zamków centralnych
  • z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
  • tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Klucz
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    z pozycją neutralną
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    40 mm
  • Wyso­kość
    70.8 mm
  • Szero­kość
    70.8 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Zamki / Urządzenia
    do zamków central­nych
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE ŻALU­ZJAMI
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie