EAN
4011334367192
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
271,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
  • Rodzaj wtyczki
    kompa­ty­bil­ność z S-VGA
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z 15-bie­gunowym gniazdem D-sub (z przodu)
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości wideo
    maks. 160 MHz
Ekran
  • Rozdziel­czość
    maks. 1280 x 1024 px
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • materiał do zadruko­wania
    ASA biały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    maks. 1.5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wo-zatrzasko­wymi do podłączenia 15-żyłowego kabla VGA
Ustawienia
  • Cienio­wanie
    R1_biały
  • Parametry lasera
    R1_weiß
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z pier­ście­niem nośnym
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wo-zatrzasko­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1, Berker R.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Umoż­liwia łączenie komputerów PC i laptopów z urządze­niami wyświe­tlającymi, np. monito­rami (LCD) i projek­to­rami. ; Prze­strzegać zaleceń produ­centów kabli i urządzeń dot. maksy­malnej długości kabli VGA! ; Zale­cenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elek­tro­niczna” zapew­nia­jąca zachowanie dopusz­czal­nego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie