W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, biały 30863522

EAN
4011334390206
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
118,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy lub natyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX
Wymiary
  • Wyso­kość
    70 mm
  • Szero­kość
    70 mm
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskiem N, z zaciskami wtyko­wymi
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    z {\b niebie­ską} diodą LED 230 V, do połączenia z podświe­tle­niem
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…30 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -50…50 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker W.1
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Mechanizmy osią­gają stopień ochrony IP55 tylko w przy­padku montażu z obudową natyn­kową lub ramką do montażu podtyn­ko­wego.
  • Tekst wska­zówki
    Kołki szyb­kiego odblo­ko­wania blokady wyko­nane z ZAMAK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie