EAN
4011334230526
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Podwójny klawisz
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    41.6 mm
  • Odstęp do zestyku
    > 3 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60669-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0632-1
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie