EAN
4011334230519
Liczba w opakowaniu
10 PCEs

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    3-po­lowy, ze wstępnie zdefi­nio­waną pozycją 0
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V
  • Napięcie znamio­nowe
    400 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Głębo­kość montażu
    31 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60669-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0632-1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    regulacja OWK, Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Do stoso­wania tylko w połączeniu z klawiszami z nadru­kiem „0”.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie