LED LICHTS ROT/GRÜ DES Z-RA K.X E-ST LAC 29527004

EAN
4011334414568
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
473,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Moc
  • Moc wejściowa
    dla 230 ~, 50 Hz - dla koloru maks. 0,5 W
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    wygląd: stal nierdzewna
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie LED
  • Liczba lamp LED
    4
Instalacja / Montaż
  • Dla instalacji w stan­dar­dowych pusz­kach podtyn­ko­wych
    wg DIN 49073-1
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    2.5 mm²
Wypo­sażenie
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    możliwość prze­łączania między czer­wonym i zielonym za pomocą oddziel­nego łącz­nika
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…40 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie