Oświetlenie sygnalizacyjne LED 2951

EAN
4011334310815
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Połączenia
  • Wejścia
    z możliwo­ścią wybrania i zapa­mię­tania koloru z zakresu kolorów, przez sygnał na wejściu sterującym, kolory oświe­tlenia biały, niebie­ski, czer­wony, zielony, poma­rań­czowy oraz sekwencja kolorów ustawian
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50 Hz
Moc
  • Moc wejściowa
    1,8 ... 2 W
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    inne
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie światła (kolor biały)
    1.2 cd
Stero­wanie LED
  • BLC
    z 4 diodami LED RGB
Ustawienia
  • Ustawienia
    możliwość ciągłej regulacji jasności diody LED
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    np. jako oświe­tlenie stopni schodów lub punkt orien­tacyjny w ciemnym pomiesz­czeniu
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…40 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie