294810

EAN
4011334245025
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Zasilanie rezer­wowe
    0 h
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    przy uruchamianiu w stanie włączonym jest wyłączany
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    240 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    6 A
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecz­nik), z zapa­sowym bezpiecz­nikiem
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32.5 mm
  • Wymiary osi Ø
    4 mm
Moc
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    1000 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    1500 W
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    z wejściem rozsze­rzenia do łącz­nika przy­cisko­wego (zestyk zwierny)
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres nastawy zmierzchu
    0 lx
  • - nieskom­pen­so­wane
    500 VA
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w układzie podwójnym
    1000 VA
  • - skom­pen­so­wane równolegle
    150 VA
Stero­wanie LED
  • BLC
    z czer­woną diodą kontrolną
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki 230 V
    1500 W
  • Świe­tlówki halogenowe 230 V
    300 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Ustawienia
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    ≈ 1 mn…1 h
Wypo­sażenie
  • Cichy
    bardzo cichy
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    elek­tro­niczny łącznik czasowy z przy­ciskiem wł/wyłączającym
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie