EAN
4011334251859
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


  • do numerów zam.: 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137..
  • z przyciskanym łącznikiem zmiennym
  • może współpracować z łącznikiem uniwersalnym w układzie schodowym
  • z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
  • regulacja poprzez obcinanie fazy
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Przy­ciskowy / Obro­towy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Wymiary osi Ø
    4 mm
Moc
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 5 W
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    100…1000 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj obcią­żenia
    Obcią­żenie opor­no­ściowe
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Zasada ściem­niania
    regulacja poprzez obcinanie fazy
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    z przy­ciskanym łącz­nikiem zmiennym
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z płynną regulacją
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie