B.X/S.1 Radio Touch, ant mat 28841606

EAN
4011334412458
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    odliczanie wsteczne, budzik z funkcją drzemki, sleep timer, regulacja poziomu głośności
Kompa­ty­bil­ność
  • Do głośników
    na każdy kanał 4…8 Ω
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    obsługa poprzez lekkie doty­kanie powierzchni sensora (wyświe­tlacz)
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wska­zywanie godziny i daty, podświe­tlany, doty­kowy wyświe­tlacz graficzny
Połączenia
  • Odbie­ranie / Trans­misja
    radio UKF stereo z wyświe­tlaczem RDS
  • Wejścia
    zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    33 mm
  • Wymiary wyświe­tlacza (szer. x wys.)
    35 x 28 mm
Często­tliwość
  • zakres często­tliwości (sygnał radiowy)
    87.5…108 MHz
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    wejście rozsze­rzenia do oddziel­nego włączania­/wyłączania
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    montaż pojedynczy i kombi­no­wany, śruba mocu­jąca poprzez płytkę wsporczą
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    maks. 2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (głośnik)
    maks. 1.5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Połączenie
    z 2 przy­łączami głośników
Wypo­sażenie
  • Pamięć
    odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia, 8 pamięci nieulot­nych nadaj­nika
Ozna­czenie
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Do pracy niezbędne jest podłączenie przy­naj­mniej jednego głośnika.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie