28836089

EAN
4011334342731
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    funkcja ładowania akumu­latora do iPoda* i iPhone’a*
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    przy­ciski do regulacji poziomu głośności
Połączenia
  • Wyjścia
    wyjście stereo line-out do podłączenia do urządzenia Radio Touch
  • Wejścia
    wejście AUX – minigniazdo stereo dla źródła dźwięku (wyj­ścia linio­wego lub słuchaw­ko­we­go), np. odtwarzacza MP3
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie wyjściowe
    maks. 3.5 V
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    36 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Liczba głośników (20 Ω)
    5
  • Liczba głośników (4 Ω)
    1
  • Liczba głośników (8 Ω)
    2
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    w przy­padku iPhone’ów w wersji 5 i nowszej należy używać odpo­wied­nich adap­terów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie