B.X/S.1 Głośnik, biały polysk 28828989

EAN
4011334342618
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
223,00zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 2880 .., 2884 ..

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Fabrycznie przy­go­to­wane
    w komplecie z 2-żyłowym, podwójnie izolowanym, elastycznym prze­wodem
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    35 mm
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości trans­misji (-3 dB)
    170…18000 Hz
Moc
  • Moc znamio­nowa/mu­zyczna
    3/4 W
Rezystancja
  • Impedancja
    4 Ω
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5 mm²
Przewód
  • Przewód fabrycznie przy­go­to­wany
    25 cm
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie