EAN
4011334218722
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


  • do numerów zam. 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137 ..
  • z przyciskanym łącznikiem zmiennym
  • może współpracować z łącznikiem uniwersalnym w układzie schodowym
  • z płynnym startem oszczędzającym lampy
  • bardzo cichy
  • z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
  • regulacja poprzez obcinanie fazy
  • z zaciskiem do obciążenia podstawowego
  • sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Przy­ciskowy / Obro­towy
Funkcje
  • Płynny start
    łagodny start
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
  • Napięcie
    spraw­dzanie napięcia jest mozliwe bez demon­tażu
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Wymiary osi Ø
    4 mm
Moc
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 5 W
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    20…525 W
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    20…525 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj obcią­żenia
    pojem­no­ściowy
  • Zaciski
    z zaciskiem do obcią­żenia podstawowego
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Wypo­sażenie
  • Zasada ściem­niania
    regulacja poprzez obcinanie fazy
  • Cichy
    bardzo cichy
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    z przy­ciskanym łącz­nikiem zmiennym
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z płynną regulacją
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Wersja
    2
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Beza­waryjna praca zapew­niona jest tylko w połączeniu z trans­for­ma­to­rami Tronic firmy Berker.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie