EAN
4011334282679
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


  • wymagany jest przewód neutralny! do numerów zam. 1134 .., 1135 .., 1137 .., 53 1137 ..
  • jako rozszerzenie do uniwersalnego ściemniacza obrotowego
  • z elektronicznym koderem regulacji
  • sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
  • z samozaciskami

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Przy­ciskowy / Obro­towy
Kompa­ty­bil­ność
  • Rozsze­rzenie
    jako rozsze­rzenie do uniwer­sal­nego ściem­niacza obro­to­wego
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
  • Napięcie
    spraw­dzanie napięcia jest mozliwe bez demon­tażu
Wymiary
  • Wymiary osi Ø
    4 mm
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj obcią­żenia
    uniwer­salny
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami wtyko­wymi
Dostawa
  • Część składowa
    z elek­tro­nicznym koderem regulacji
Wypo­sażenie
  • Liczba rozsze­rzeń
    maks. 5
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z płynną regulacją
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Wersja
    2
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie