Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat 260219

EAN
4011334467854
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
309,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z 2 gniaz­dami USB typu A
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Prąd znamio­nowy In
    0.2 A
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    230 V AC
  • Napięcie wyjściowe
    5 V
Prąd
  • Prąd wyjściowy
    maks. 3 A
  • Prąd wyjściowy w przy­padku dzia­łania obu gniazd
    maks. 3 A
  • Prąd wyjściowy na gniazdo
    maks. 3 A
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Moc
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    max. 150 mW
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    2.5
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…35 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    MECHANIZMY MODU­ŁOWE
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Trans­misja danych nie jest możliwa!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie