EAN
4011334340454
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


  • nie ma możliwości przesyłania danych!
  • płytka czołowa do gniazda TAE i głośnikowego nr zam. 53 1033.., 1033.., 1034.., 1035..
  • z 2 gniazdami USB typ A
  • do ładowania urządzeń mobilnych przez przewód USB
  • zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (elektroniczny bezpiecznik)
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Łącza wtykowe / wtyki
    z 2 gniaz­dami USB typu A
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    100…240 V
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    100…240 V AC
  • Napięcie wyjściowe
    5 V DC (± 5 %)
Prąd
  • Prąd wyjściowy
    maks. 1400 mA
  • Prąd wyjściowy w przy­padku dzia­łania obu gniazd
    maks. 1.4 A
  • Prąd wyjściowy na gniazdo
    maks. 1 A
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    maks. 2.5 mm²
  • Przy­łącza USB
    wg DIN EN 50558
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    MECHANIZMY MODU­ŁOWE
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Trans­misja danych nie jest możliwa!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie