K.1 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant 20447106

EAN
4011334354758
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1261,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją ochrony zaworów ; możliwość ustawienia licz­nika godzin pracy lub wskaź­nika zużycia energii ; z ochroną dostępu ; z funkcją ochrony przed zama­rzaniem ; zegar do czaso­wego stero­wania zmia­nami temperatury
  • Prze­łącznik
    prze­łączanie tryb ręcz­ny/au­to­ma­tyczny
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość wyboru języka inter­fejsu: niemiecki, angielski, holen­derski lub fran­cuski
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    duży, podświe­tlany wyświe­tlacz tekstowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 mA ... 10 (4) A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 4 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    25 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    ≈ 1,2 W
Bateria
  • Rezerwa zasilania – ogniwo litowe [lata]
    ≈ 10
Detekcja
  • Sensor / Czujnik
    z wbudowanym czuj­nikiem temperatury
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Połączenie
    z dodat­kowym przy­łączem zewnętrz­nego czuj­nika temperatury podłogi / czuj­nika zdal­nego
Ustawienia
  • Zakres nastawy temperatury podłogi
    10…40 °C
  • Zakres nastawy temperatury pomiesz­czenia
    5…30 °C
  • Programy
    program urlopowy akty­wowany wg daty
  • Progra­mo­wanie
    maks. 9 czasów prze­łączania na dzień tygo­dnia ; możliwość indywidu­al­nego dosto­so­wania 3 wstępnie ustawio­nych programów ; możliwość progra­mo­wania ze zdjętym elementem obsługowym ; 3 bloki dzienne: pn.-pt., sob.-nd., pn.-nd.
  • Czas
    z auto­ma­tycznym prze­łączaniem czas zimo­wy/czas letni (moż­liwość odłącze­nia)
Wypo­sażenie
  • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
    ≈ 0.5 K
  • Ogrze­wanie
    do ogrze­wania lub klima­ty­zacji ; z samo­uczącą się krzywą grzania ; w przy­padku ogrze­wania podłogo­wego regulacja jest możliwa poprzez temperaturę pomiesz­czenia i/lub podłogi ; do ogrze­wania pomiesz­czeń i podłogi
  • Regulacja
    możliwość ustawienia czasu cykli PWM i histerezy (przy regulacji 2-punk­to­wej) ; możliwość wyboru regulacji metodą PWM lub 2-punk­towej (wł./wył.)
  • Napędy zaworów grzej­niko­wych
    możliwość ustawienia rodzaju napędu zaworu (zamknię­ty­/otwarty w stanie bezprądowym)
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    stero­wanie czasowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura
    nastawialny zakres regulacji temperatury
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    regulacja OWK
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie