Akcesoria osprzęt Zestaw gniazd Chinch biały/czerwony, biały/czerwony 1989

EAN
4011334284161
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
Wymiary
  • wymiary modułu (ser. x wys. x gł.)
    15 x 18 x 35 mm
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    kremo­wy/czer­wony
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    0.2…0.325 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    ze złączem nacina­jącym nie wyma­ga­jącym narzędzi
Przewód
  • Ø prze­wodu
    0.5…0.65 mm (AWG 24-22)
Dostawa
  • Część składowa
    z 2 gniaz­dami cinch i płytką nośną
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki, Berker Integro mechanizmy modu­łowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie