TS Crystal (Swarovski) Przycisk Black Diamond, stal szl 19660215

EAN
4011334303251
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    24 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    1.5 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    13 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker TS Crystal
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Możliwość podłączenia do instalacji Funk­bus, radio­wych KNX lub KNX przez inter­fejsy syste­mowe. Alter­na­tywny element sterujący do układów prze­kaź­niko­wych.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie