EAN
4011334446880
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
60,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 1-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 1-krotny
  • Łącznik klawiszowy / klawiszowy przy­ciskowy
    do łącz­ników schodowych/krzyżowych, do łącz­nika klawiszowego przy­cisko­wego
Wymiary
  • Pole opisowe (szer. x wys.)
    54.8 x 42.8 mm
  • Wyso­kość
    58 mm
  • Szero­kość
    58 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 1 - dystrybucja
    z dużym polem opisowym
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    soczewka
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Instalacja podtyn­kowa do pomiesz­czeń wilgot­nych, KNX – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Stopień ochrony IP44 jest zapew­niony tylko w połączeniu z odpo­wiednią wkładką jarze­niową, żarową lub diodową oraz zestawem uszczel­nia­jącym do łącz­ników/łącz­ników przy­cisko­wych.
  • Tekst wska­zówki
    Do umiesz­czania opisów, np. nazwa, wska­zówka itp. Wyso­kość pola opiso­wego dosto­so­wana do 2 pasków P-touch 18 mm.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie