TS Sensor szklany dotykowy 1-krotny, szkło, biały 168100

EAN
4011334384014
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    obsługa poprzez lekkie doty­kanie powierzchni sensora (biała LED)
Połączenia
  • Zasto­so­wania Funk­bus:
    ZASTO­SO­WANIA FUNK­BUS: ; połączenia z adap­terem dla systemu KNX i prze­kaź­ników ; możliwe do ustawienia funk­cje: patrz Radiowy inter­fejs łącz­nika przy­cisko­wego
Napięcie
  • Napięcie załączające
    maks. 30 V DC
Prąd
  • Maks. prąd znamio­nowy
    10 mA
  • Prąd znamio­nowy
    10 mA
Wymiary
  • głębo­kość
    5.7 mm
  • Wyrów­nanie do powierzchni tynku
    20 mm
  • Wyso­kość
    160 mm
  • Szero­kość
    86 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    białe szkło
  • Kolor
    biały
Stero­wanie LED
  • Napięcie sterujące diodami LED
    maks. 5 V DC
  • Prąd sterujący diodami LED
    maks. 1 mA
  • BLC
    możliwość ustawienia białej diody LED jako sygna­lizacji dotknięcia lub stero­wanie z zewnątrz ; z możliwo­ścią ustawienia niebie­skiej diody LED jako ciągłe załączenie lub stero­wana z zewnątrz ; z jedną niebieską i 2 białymi diodami, np. orien­tacyj­nymi lub kontro­l­nymi
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z przy­ssaw­kami do demon­tażu ; do montażu piono­wego
Akcesoria
  • Adap­tery
    z pier­ście­niem adap­tu­jącym jako zabez­pie­czenie przed demon­tażem oraz dosto­so­wujący specjalne warunki
  • Pasujące produkty
    montaż na równi ze ścianą możliwy przy użyciu puszki 2-krotnej do zabu­dowy, nr kat. 1870
Wypo­sażenie
  • Zasto­so­wania z prze­kaź­nikami:
    ZASTO­SO­WANIA Z PRZE­KAŹ­NIKAMI: ; połączenia z adap­terem dla systemu KNX i prze­kaź­ników
Zasto­so­wanie
  • Zasto­so­wania KNX:
    możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu) ; ZASTO­SO­WANIA KNX: ; funkcje z możliwo­ścią konfi­guracji: patrz Inter­fejsy uniwer­salne ; do połączenia z adap­terem KNX 2 x 8-krotnym lub adap­terem dla systemu KNX i prze­kaź­ników
Norma
  • zasto­so­wania ICS
    z jedną niebieską i 2 białymi diodami, np. orien­tacyj­nymi lub kontro­l­nymi
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker TS Sensor
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Potrzebny dodat­kowy zasilacz 24 V DC!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie