EAN
4011334404804
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
406,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba kluczy
    0
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    1-bie­gunowy
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Obcią­żenie induk­cyjne przy cos φ = 0,6
    maks. 6 A
  • Prąd znamio­nowy
    10 A /230 V AC1
Wymiary
  • głębo­kość
    57.3 mm
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Szero­kość karty
    maks. 55 mm
  • Grubość karty
    0.8…1.2 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Moc
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    1500 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    1500 W
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    Antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    aksamit
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    500 W
  • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w układzie podwójnym
    1500 W
Stero­wanie LED
  • BLC
    podświe­tlenie niebieską diodą LED, gdy karta hotelowa nie jest włożona
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    1500 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 2,5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wo-win­dowymi
Ustawienia
  • Czas opóź­nienia regulowany stop­niowo
    0, 15, 30, 60 s
  • Ustawienia
    z poten­cjometrem do stop­nio­wego ustawiania czasu opóź­nienia
Dostawa
  • Z żarówką
    Nie
Wypo­sażenie
  • Bezsty­kowy
    Nie
  • Oświe­tlenie
    do połączenia z podświe­tle­niem
  • Bezpo­ten­cja­łowy
    z zesty­kiem bezpo­ten­cja­łowym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie