Klawisze; kremowy, połysk; S.1 16238982

EAN
4011334277224
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 2-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 2-krotny
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Wypo­sażenie
  • Łącznik klawiszowy wielo­krotny
    do łącz­nika wielo­klawiszowego i wielo­klawiszowego samo­pow­rot­nego ; do łącz­nika wielo­klawiszowego przy­cisko­wego i łącz­nika grupo­wego wielo­klawiszowego przy­cisko­wego
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi ; Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie