EAN
4011334365334
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
57,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Łącz­niki przy­ciskowe
    również do zasto­sowań KNX: łącznik przy­ciskowy 2-krotny, łącznik przy­ciskowy grupowy 2-krotny
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • materiał do zadruko­wania
    PC-PMA czarny
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Ustawienia
  • Cienio­wanie
    R1_czarny
  • Parametry lasera
    R1_schwarz
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Łącznik klawiszowy wielo­krotny
    do łącz­nika wielo­klawiszowego i wielo­klawiszowego samo­pow­rot­nego, do łącz­nika wielo­klawiszowego przy­cisko­wego i łącz­nika grupo­wego wielo­klawiszowego przy­cisko­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi, Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1, Berker R.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie