Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.
również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
Łącznik klawiszowy / klawiszowy przyciskowy
do łącznika klawiszowego przyciskowego, do łączników schodowych/krzyżowych
Materiał
Kolor linii dekoracyjnej
biały
Kolor
śnieżnobiały
Kolor
biały
Kolor RAL
RAL 9010
Materiał
tworzywo termoplastyczne
Instalacja / Montaż
Montaż
mocowanie zaciskowe
Wyposażenie
Oświetlenie
do połączenia kontrolnego z podświetleniem
Zastosowanie
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja
z przezroczystą soczewką
Oznaczenie
Zastosowanie
Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, regulacja OWK
Główna linia projektowa
Berker R.1/R.3/R.8
Wtórna linia projektowa
Berker R.1, Berker R.3
Instrukcje
Tekst wskazówki
Nie nadaje się do instalacji grzewczych > 50 kW. ; Ewentualnie użyć wyłącznika awaryjnego ogrzewania z szybką ochronną z serii Arsys, podtynkowych bryzgoszczelnych IP44, Aquatec IP44.
Nie nadaje się do instalacji grzewczych > 50 kW.